| 买家 | 购买数量 | 购买时间 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 南*** | 1 | 2018-09-29 | |
| 深*** | 8 | 2018-09-29 | |
| 北*** | 1 | 2018-09-28 | |
| 工*** | 224 | 2018-09-27 | |
| 震*** | 1 | 2018-09-26 | |
| 苏*** | 2 | 2018-09-26 | |
| 深*** | 32 | 2018-09-21 | |
| 工*** | 70 | 2018-09-19 | |
| 南*** | 14 | 2018-09-14 | |
| 南*** | 4 | 2018-09-10 | |
| 常*** | 32 | 2018-09-04 | |
| 新*** | 12 | 2018-09-04 | |
| 常*** | 15 | 2018-09-03 | |
| 工*** | 14 | 2018-09-03 | |
| 苏*** | 1 | 2018-09-03 | |
| 工*** | 30 | 2018-09-03 | |
| 北*** | 4 | 2018-08-31 | |
| 工*** | 10 | 2018-08-30 | |
| 新*** | 5 | 2018-08-30 | |
| 工*** | 136 | 2018-08-29 |