进入商城

AF接触器机械连锁VM205/265;10140909

产品型号: VM205/265
订货号: 10140909
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 90(g)
参考尺寸: 72mm×70.6mm×42mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
附件功能: 机械连锁
适用产品系列: AF205/AF265
会员价: ¥207.14
参考价: ¥345.23
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列
  • 商品编号:10140909
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服