价格67
销量
上架时间
-
-
-
订货号:10050117 单包数量:1
产品型号:
CC-E I/V 4-20mA/0-10V 24V DC
-
订货号:10050128 单包数量:1
产品型号:
CC-E RTD/I 0…300℃/4-20mA
-
-
订货号:10050113 单包数量:1
产品型号:
CC-E V/I 0-10V/4-20mA 24V DC
-
-
订货号:10050107 单包数量:1
产品型号:
CC-U/STDR 24-48VDC
-
-
订货号:10050111 单包数量:1
产品型号:
CC-E V/V 24V DC
-
-
订货号:10038842 单包数量:1
产品型号:
CC-U/V 24-48VDC
-
订货号:10038843 单包数量:1
产品型号:
CC-E V/V ±10V/±10V 24V DC
-
订货号:10050105 单包数量:1
产品型号:
CC-U/RTD 24-48VDC
-
订货号:10050109 单包数量:1
产品型号:
CC-U/TCR 24-48VDC
-
订货号:10050116 单包数量:1
产品型号:
CC-E I/I 0-20mA/4-20mA 24V DC
-
订货号:10050120 单包数量:1
产品型号:
CC-E RTD/V 0-100℃/0-10V
-
订货号:10050122 单包数量:1
产品型号:
CC-E RTD/I 0-100℃/4-20mA
-
订货号:10050131 单包数量:1
产品型号:
CC-E RTD/I -50-+250℃/4-20mA
-
订货号:10050141 单包数量:1
产品型号:
CC-E Iac/I 0-5A 0-20A/0-20mA; 24VDC
该货品暂时缺货,请在下面输入您的邮箱地址或手机号码,当我们有现货供应时,我们会发送邮件通知您!