进入商城

交流接触器浪涌抑制器RV5/250 110-250V AC/DC

产品型号: RV5/250 110-250V AC/DC
订货号: 10099043
单包数量: 2
库存: 48   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
附件功能: 浪涌抑制器
适用产品系列: A9-A110/AX09-AX150
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
额定电压(V AC): 110-250V AC/DC
会员价: ¥96.25
参考价: ¥160.41
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10099043
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服