进入商城
0

交流接触器辅助触点CA5-40E CONTACT AUX.

产品型号: CA5-40E CONTACT AUX.
订货号: 82201237
单包数量: 2
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
附件功能: 辅助触点
适用产品系列: A9-A110
常开辅助触点数量: 4
常闭辅助触点数量: 0
额定工作电流(A): 6
额定电压(V AC): 690
参考价: ¥333.95
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往 注册登录
  • -+
  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82201237

 

工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服