进入商城

交流接触器辅助触点CA5-22MRT

产品型号: CA5-22MRT
订货号: 10060409
单包数量: 2
库存: 392   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
附件功能: 辅助触点
适用产品系列: A9-A110
常开辅助触点数量: 2
常闭辅助触点数量: 2
额定工作电流(A): 6
额定电压(V AC): 690
会员价: ¥335.37
参考价: ¥558.94
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10060409
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服