进入商城

NF系列接触器式中间继电器NF31E-13*100-250V AC/DC;10108522

产品型号: NF31E-13*100-250V AC/DC
订货号: 10108522
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 270(g)
参考尺寸: 45mm×77mm×86mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
暂无数据
会员价: ¥6780000.00
参考价: ¥11299999.99
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:NF系列
  • 商品编号:10108522
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服