进入商城
您好,欢迎来到ABB直通车!
登录
免费注册
您好
退出!
关注我们
小程序
| 还原
您的密码已经过期,请立刻修改
修改密码
全部商品分类
专区速递
家居电器
低压配电一二三四五
服务
控制与自动化
开关插座
断路器
接触器及过继
无功补偿
仪器仪表
配电箱
浪涌保护器
中压配电1
电机保护与控制
开关电源
连接类产品
无功补偿装置
电能表
机械安全产品
导轨控制元件
工业辅材
楼宇对讲产品
通贝产品
淘货专区
充电桩
测试
i-家
hot
测试
中压配电
测试
中压环网柜
测试
Test
测试
电商礼品
测试
测试分类二级
hot
测试
测试
hot
测试
接触器
测试
软起动器
测试
行程开关
测试
轩致系列
hot
测试
德静系列
测试
由雅系列
测试
德逸系列
测试
德宁系列
测试
由悦系列
测试
由艺系列
测试
永致系列
测试
德韵系列
测试
德韵直边系列
测试
排插接线板
测试
轩璞系列
测试
地插
测试
通用附件
测试
环网柜
测试
测试一
测试
测试二
测试
测试三
测试
测试四
测试
测试五
测试
框架断路器
测试
塑壳断路器
测试
微型断路器
测试
剩余电流动作装置
测试
双电源转换开关
测试
隔离开关及熔断器
测试
转换开关
测试
中压断路器
测试
中压互感器产品
测试
顶部单元
测试
接触器
测试
真空接触器
测试
过载继电器
测试
物位计
测试
中间继电器
测试
接触器式中间继电器
测试
时间继电器
测试
电子继电器
测试
测量及监视继电器
测试
模拟信号转换器
测试
家居配电箱
测试
三相配电箱
测试
多功能控制箱
测试
动力配电箱
测试
低压动力配电和控制箱
测试
电源类浪涌保护器
测试
信号类浪涌保护器
测试
避雷针
测试
接地产品
测试
紧凑型
测试
模块化
测试
其他
测试
电动机保护用断路器一二三四五六七八九十
测试
控制与保护开关
测试
智能电动机控制单元
测试
软起动器
测试
导轨电源
测试
平板电源
测试
接线端子
测试
工业连接器
测试
低压电容器
测试
低压电抗器
测试
功率因数控制器
测试
导轨电表
测试
安全继电器
测试
其他安全产品
测试
变压器
测试
导轨插座
测试
导轨开关
测试
脉冲开关
测试
定时开关
测试
剩余电流监视器
测试
电子保护开关
测试
光控开关
测试
计时器
测试
指针式电压表
测试
指针式电流表
测试
医疗电源隔离设备
测试
线缆管理产品
测试
其他通贝产品
测试
防爆元器件及系统
测试
金属框架和支持系统
测试
配电连接器
测试
开关和元器件产品
测试
微型断路器
测试
剩余电流保护装置
测试
接触器
测试
直流充电桩
边框
hot
插座
窗帘开关
开关模块
hot
情景面板
hot
套装
全国智能技术大赛
其他
测试分类三级
测试PC分类3级
hot
雅典白
hot
星空黑
香槟银
朝霞金
爱琴海蓝
克里特粉
白色
珍珠金
白色
白色
银色
珍珠金
白色
白色
珍珠金
白色
珍珠金
其他
白色
朝霞金
白色
镀铬
银色
珍珠金
雅典白
朝霞金
星空黑
地插
底盒
防水盒
12kV系列
Emax系列
Emax附件
Emax2系列
Emax2附件
Isomax附件
Isomax系列
Formula系列
Formula附件
Tmax系列
Tmax附件
Tmax XT系列
Tmax XT附件
SH200系列
SH200过压保护系列
SH200过欠压保护系列
SH200自恢复过欠压保护系列
SJ200系列
S200系列
SN201系列
S200DC系列
S200UC系列
M200单磁系列
SU200(UL489)系列
S200MT-UC(轨交)系列
S800系列
S500系列
S400系列
Smissline
S260系列
S750系列
附件
GSH200系列
GSJ200系列
GSN201系列
GS201系列
GDA200系列
DDA200系列
DS201系列
F200系列
GS260系列
CB级转换开关
PC级手动转换开关
PC级电动转换开关
PC级自动转换开关
附件
SD200系列小型隔离开关
OT系列隔离开关
OS系列隔离开关熔断器组
XLP系列熔断器式隔离开关
OFA系列熔断器
E90系列熔断器座
附件
OC系列凸轮开关
iVD4
VD4 AP
VD4 CL
VD4 EP
VD4 HE
VD4 PT
VD4/CX
VD4/H
HD4
附件
AX系列
AE系列
AL系列
AF系列
A系列
AS系列
UA系列
ESB系列
B系列
GAF系列
EK系列
接触器附件
VSC系列
TA系列
T系列
TF系列
E系列
EF系列
过载继电器附件
超声波物位计
CR-MX系列
CR-P系列
CR-U系列
端子式
CM系列
CR系列
CT系列
CR-M系列
CR-S系列
附件
NX系列
NL系列
N系列
NF系列
NS系列
K系列
CT系列
单相电流电压监视器
三相监视器
绝缘监视器
电机保护继电器
温度监视器
液位监视器
CC系列
全金属箱
塑料面盖
附件
嵌墙式
挂墙式
OVR T1系列
OVR BT2系列
OVR T2系列
OVR PV系列
OVR SC系列
OVR Plus系列
OVR T1+2系列
OVR WT系列
OVR TC系列
C系列紧凑型按钮
C系列紧凑型急停按钮
C系列紧凑型蘑菇头按钮
C系列紧凑型指示灯
C系列紧凑型选择开关
蜂鸣器
M系列模块化按钮
M系列模块化急停按钮
M系列模块化蘑菇头按钮
M系列模块化指示灯头
M系列模块化选择开关
双头按钮
操纵杆
拨动开关
电位计
附件
MS116系列
MS132系列
MS165系列
MS325/49X系列
附件
CPX系列
M10x系列
UMC系列
PSR系列
PST系列
PSE系列
PSTX系列
附件
CP-E系列
CP-C系列
CP-T系列
附件
CP-PX系列
附件
SNAC系列
SNA系列
弹簧连接接线端子
SNK螺钉连接
SNK直插式连接
ADO连接
微型端子
配电端子
附件
CLMD系列
R系列
RVC/RVT系列
C系列
B系列
A系列
CMS
BT系列
E系列
JSB系列
RT系列
Sentry系列
安全PLC
安全电磁锁
安全光幕
安全模块
安全球
安全锁
程序锁
三位装置
附件
TM-C控制变压器
TM-I隔离变压器
TM-S安全变压器
导轨式
M系列
USB存储器
E210系列
E290系列
D Line数字式
AT机械式
RD系列
ELR系列
环形电流互感器
EPD系列
T Line系列
E233系列
VLM系列
AMT系列
H+Line
扎带
S250系列
S260系列
S260附件
DS260系列
GS260系列
AD系列
Terra系列
在线客服
直通车
个人中心
批量下单
在线客服
顶部
返回顶部
您当前的位置:
首页
»
接触器及过继
»
接触器
»
EK系列
»
交流接触器EK370-40-11*220-230V 50Hz/240V 60Hz
»
J
4
5
分享:
收藏:
/
交流接触器EK370-40-11*220-230V 50Hz/240V 60Hz
产品型号:
EK370-40-11*220-230V 50Hz/240V 60Hz
订货号:
82205713
单包数量:
1
库存:
0
最小起订量:
1
单品重量:
暂未设置
参考尺寸:
暂未设置
商品简介:
原产地国:
Bulgaria
扩展参数
暂无数据
会员价:
¥10681.54
参考价:
¥17802.56
参考价:
¥10681.54
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往
注册
或
登录
数量:
-
+
立即购买
加入购物车
到货通知
该货品暂时缺货,请在下面输入您的邮箱地址或手机号码,当我们有现货供应时,我们会发送邮件通知您!
邮箱地址:
手机号码:
提交
商品详情
品牌:
ABB
所属分类:EK系列
商品编号:82205713
用户评论
商品咨询
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服