进入商城

交流接触器浪涌抑制器RC-EH800/110*48-110V AC

产品型号: RC-EH800/110*48-110V AC
订货号: 82204311
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
附件功能: 浪涌抑制器
适用产品系列: EH系列
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
额定电压(V AC): 48-110V AC
会员价: ¥327.22
参考价: ¥545.37
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82204311
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服